Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Balance
Pendant lamp Balance
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Balance

    Metal fittings in black color. Dome lamps of frosted blown glass are mounted on metal arcs. Height is adjustable using cables. Light source — lamps with G9 base.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Balance
      Lamps 6XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 120
      Lighting fixture height , mm 1520
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 812
      Diameter of the ceiling cup, mm 90
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Balance
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииBalance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1520
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)3.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Аландские острова
    Албания
    Беларусь
    Бельгия
    Болгария
    Босния и Герцеговина
    Великобритания
    Венгрия
    Германия
    Гибралтар
    Греция
    Дания
    Джерси
    Ирландия
    Исландия
    Испания
    Италия
    Кипр
    Латвия
    Литва
    Лихтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нидерланды
    Норвегия
    о-в Мэн
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Польша
    Португалия
    Румыния
    Сан-Марино
    Северная Македония
    Сербия
    Словакия
    Словения
    Украина
    Фарерские о-ва
    Финляндия
    Франция
    Хорватия
    Черногория
    Чехия
    Швейцария
    Швеция
    Шпицберген
    Эстония

    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit