Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Cometa
Pendant lamp Cometa
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cometa

    Fittings material— metal, color — frosted gold. Dome lamp of transparent blown glass. LED light source. Adjustable height.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Cometa
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 750
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      350
      Lighting fixture height , mm 550
      Lighting fixture width, mm 350
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD056PL-L12G3K


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Cometa
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииCometa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)2.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps