Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Flusso
Maytoni GmbH

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
Cпецификация
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Flusso
  • Тип продукцииDecorative
  • Группа продукцииFlusso
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)205
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Масса нетто (кг)0.99
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCЛампа
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Описание Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps