Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Petra

    Aluminum body, shade - graphite. Rounded plastic diffuser, large area of uniform and saturated light. LED light source. Color temperature — 3000K. Protection Code IP54.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Petra
      Lamps -
      Lamp power, W 35
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2400
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3162
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 85
      Lighting fixture depth, mm 1000
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Petra
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииPetra
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3162
    • Ширина (мм)85
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps