Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Ring-
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииRing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.88
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps