Опубликуйте свои продукты
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Fad

    Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. Integrated LED module. Switch of the wall lamp and table lamp with dimmer.
    Cпецификация
    • Title Wall lamp Fad
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 110
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 1000
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070WL-L6B3K


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-lamp-Fad
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииFad
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа