Опубликуйте свои продукты
Wall lamp  Golden Cage
Wall lamp  Golden Cage
Wall lamp  Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Golden Cage

    Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.
    Cпецификация
    • Title Wall lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 17
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1100
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 2188
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 139
      Lighting fixture depth, mm 222
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-lamp-Golden-Cage
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииGolden Cage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2188
    • Ширина (мм)139
    • Глубина (мм)222
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps