Опубликуйте свои продукты
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Halo

    Aluminium fittings. Colors - black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with a color temperature of 3000-4000K. Adjustable length of pendant lamps.
    Cпецификация
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-lamp-Halo-
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииHalo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)860
    • Ширина (мм)20
    • Глубина (мм)68
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалSilicone
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps