Опубликуйте свои продукты
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Ios 176

    Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.
    Cпецификация
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-lamp-Ios-177
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииIos 176
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.47
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
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
    Похожие продукты