Опубликуйте свои продукты
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Skyline

    Fittings material — metal, shade — black. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design. Adjustable height of suspensions. Wall lamps can be used both vertically and horizontally. LED light source, color temperature - 4000K.
    Cпецификация
    • Title Wall lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 23
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 790
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 192
      Lighting fixture depth, mm 60
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-lamp-Skyline
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииSkyline
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)790
    • Ширина (мм)192
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)1.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
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
    Похожие продукты