Опубликуйте свои продукты
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
    Mediclinics

    Foam soap dispenser - Automatic

    Part numbers: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC & DJF0038ACS Automatic wall-mounted foam soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses foam soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.95 and 1.05 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDJF0038Ax
    • Тип продукцииl
    • Группа продукцииAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)1.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Описание Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания