Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mediq/products/be9498ed-1fcb-4fb8-a674-f5b8d1c45264
Главная страница
Категории
Строительство
Подъемные системы
Hiro 350 - lift
Доступно в Соединенные Штаты
Mediq
Отслеживать
Hiro 350 - lift
Works with friction drive principle.
Guide rails, round and fat-free
The guide rails material is stainless steel
Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II A, EN 81-40 and ISO 9386-2 standards.
The lift color can be chosen according to the RAL color, standard color gray RAL 7038 (cover panels, posts and other parts), RAL 7022 (body color)
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
articlenumber2
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-06-03
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.mediq.fi/suunnittelijoille/hissit/hiro-liftulkokayttoon.html
Инструкции по монтажу
http://www.mediq.fi/public/dokumenter/MediqSuomi/Apuvalineet/Porrashissit/Kayttoohje%20Hiro%20320-370%20.pdf
Техническое описание
http://www.mediq.fi/public/dokumenter/MediqSuomi/Apuvalineet/Porrashissit/Kayttoohje%20Hiro%20320-370%20.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Вспомогательный материал
Сталь
Разработано в
Финляндия
Страна-производитель
Финляндия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Подъемные системы
Классификация IFC
Элемент транспортировки
Название по ССКПУ ООН
Lift stations
Код ССКПУ ООН
47101533
Похожие продукты
Garaventa Lift
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
4.1
(
88
)
Загрузить
Garaventa Lift
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
4.1
(
27
)
Загрузить
TK Elevator - Elevators & Escalators
momentum high-rise – standard
3.7
(
16
)
Загрузить
KONE Elevators & Escalators
MonoSpace 500 DX for North America - Low to Mid Rise - Machine Room-less Traction Elevator
3.2
(
46
)
Загрузить
Garaventa Lift
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
4.0
(
32
)
Загрузить
TK Elevator - Elevators & Escalators
endura above-ground 3-stage hydraulic
4.4
(
9
)
Загрузить