Опубликуйте свои продукты
Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V
METALAIRE

Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)

The Series V of aluminum grilles combines the economical advantages of corrosion resistant construction and durability with attractive design, solid performance, and competitive pricing.

  • V (Single deflection/vertical blades), VH (Double deflection/vertical blades), and the VM (Model V with a built in multi-shutter damper).
  • The V series are provided with vertical front blades. Units are constructed with an aluminum one piece formed border
Cпецификация
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)

    V-1 Single Deflection
    VH-1 Double Deflection
    VM-1 Single Deflection - Multi-Shutter Damper

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAluminum-Stamped-Frame-Supply-Grilles-V
  • Тип продукцииGrilles, Registers & Diffusers
  • Группа продукцииGrilles & Registers
  • Дата публикации2020-11-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Описание Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC