Опубликуйте свои продукты
Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL
METALAIRE

Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL

The HPL-CL laminar flow diffusers are engineered for supply air distribution in critical environments such as hospital operating rooms and clean rooms.  The diffusers are engineered to supply a low velocity vertical "piston" of conditioned air.

  • The HPL-CL laminar flow diffuser is easy to clean and sterilize. The face and core assembly can be removed from the face for cleaning. With the face and core assembly removed, the interior of the backpan and inlet collar are free of obstructions and easy to access
  • The diffuser is available with a choice of three free areas for the perforated face: 23%, 40% and 51% maximizing the range of capacities for the HPL. The HPL is also available in aluminum or stainless steel construction
Cпецификация
  • Models
    HPL-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
    HPL-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
    HPL-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
    HPL-CL-AL-6 Aluminum T-bar
    HPL-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
    HPL-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
    HPL-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
    HPL-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
    HPL-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

    Finish
    01 White
    23 Satin Polish (Stainless Steel only)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLaminar-Flow-Environmental-Hospital-Supply-Diffuser-HPL
  • Тип продукцииGrilles, Registers & Diffusers
  • Группа продукцииCritical Environment Products
  • Дата публикации2020-11-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Описание Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC