Опубликуйте свои продукты
F1100-C-S Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-S Square Floor Drain

MIFAB® F1100-C-S Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced, (specify size), square (specify material finish) strainer. (For nonmembrane floors, use MIFAB F1100-S Series.)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF1100-C-S
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Catch Basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты