Опубликуйте свои продукты
C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw
MIFAB

C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw

MIFAB® C1430-RD Series cast bronze cleanout plug with round, smooth, stainless steel access cover (specify diameter) and 3 ½” long anchor screw.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC1430-RD
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииAccess Covers » Floor Access Cover Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING