Опубликуйте свои продукты
R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow
MIFAB

R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow

MIFAB® R1270 Series Combined Large Sump Roof Drain and Secondary Overflow System, consisting of 24” x 42 “ galvanized sump receiver, two lacquered cast iron roof drain bodies with 15” diameter anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stop, one 4” ABS overflow standpipe and two self-locking polyethylene dome strainers with a combined free area of 250 square inches.
Cпецификация
  • SKUs: R1272, R1273, R1274, R1275, R1276, R1278
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcombined-large-sump-roof-drain-with-secondary-overflow
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Sump Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты