Опубликуйте свои продукты
CR10 Rubber Support
MIFAB

CR10 Rubber Support

The CR10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces. The roller bracket has roller mounting holes 1″ apart so that the roller can be adjusted from 6″ or 7″ from the center line to the ground.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCR10
  • Тип продукцииC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Группа продукцииWidebody Rubber Supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНRubber support block
  • Код ССКПУ ООН30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Описание Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports