Опубликуйте свои продукты
F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer
MIFAB

F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer

MIFAB® F1100-C-RS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and “RS” (specify size) rectangular (specify material finish) strainer. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-RS Series.) Please note 5”x17” sized strainer available in stainless steel only. For RS48, grate style is different compared to larger model.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаf1100-c-rs-floor-drain-with-rectangular-strainer
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING