Опубликуйте свои продукты
F1100-C-SD Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-SD Square Floor Drain

MIFAB® F1100-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced, (”SD6”) square 6” x 6” (152 x 152) (specify material finish) strainer with solid hinged cover and secondary grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-SD Series.)
Cпецификация
  • SKUs: F1102-C-SD6, F1103-C-SD6, F1104-C-SD6, F1106-C-SD6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаf1100-c-sd-square-floor-drain
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Hinged Grates
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки