Опубликуйте свои продукты
F1100-EG Oval Funnel Floor Drain
MIFAB

F1100-EG Oval Funnel Floor Drain

MIFAB® F1100-EG Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, and standard 4” (102) x 9” (235) (specify strainer finish) open throat funnel with vandal resistant, stainless steel allen key screws. (For membrane floors, use MIFAB F1100-CEG Series.)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF1100-EG
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Catch Basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника