Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Главная страница
Категории
Сантехника
Водоотведение
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Доступно в Соединенные Штаты
MIFAB
Отслеживать
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Тип продукции
Drains
Группа продукции
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-02-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Инструкции по монтажу
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Техническое описание
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Cast iron
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Водоотведение
Код Uniclass 2015
Ss_50_30_08
Описание Uniclass 2015
Below ground gravity drainage systems
Код CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Номер OmniClass
23-31 27 00
Наименование OmniClass
Floor Drains
Код CSI UniFormat II
D20
Заголовок CSI UniFormat II
PLUMBING
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Загрузить
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Загрузить
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Загрузить
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Загрузить
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Загрузить
Zurn
Z1732 Adjustable Floor Drain
4.9
(
9
)
Загрузить