Опубликуйте свои продукты
F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin
MIFAB

F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin

MIFAB® F1570 Series powder epoxy coated heavy duty parking area catch basin with anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section (specify material finish) grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
Cпецификация
  • SKUs: F1570-A, F1570-B, F1570-C, F1570-D, F1570-E
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаf1570-heavy-duty-parking-area-catch-basin
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Catch Basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты