Опубликуйте свои продукты
F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet
MIFAB

F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet

MIFAB® F1590 Series powder epoxy coated drain with offset bottom outlet, anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section ductile iron grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
Cпецификация
  • SKUs: F1592, F1593, F1594, F1596
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаf1590-heavy-duty-drain-with-offset-bottom-outlet
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Catch Basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты