Опубликуйте свои продукты
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

MIFAB® F1840 Series lacquered cast iron planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, stainless steel ballast guard, and standard 1” (25) thick, 9” (229) round, (specify material finish) tractor grate.
Cпецификация
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаf1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Описание Uniclass 2015Drainage equipment
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains