Опубликуйте свои продукты
MPFR Insulated Fire Rated Access Door
MIFAB

MPFR Insulated Fire Rated Access Door

MIFAB® MPFR Series fire rated access door is approved by Underwriters Laboratories Inc., for 1 ½ hours, “B” label in walls and is approved by Warnock Hersey for 2 hours in ceilings and 3 hours in walls. The door meets ANSI-UL 10B standards. The same door can be used in walls and ceilings. Tests were conducted using mild steel and type 304 stainless steel.
Cпецификация
  • SKUs: MPFR0808, MPFR1010, MPFR1212, MPFR1218, MPFR1224, MPFR1414, MPFR1616, MPFR1818, MPFR2020, MPFR2222, MPFR2230, MPFR2236, MPFR2424, MPFR2436, MPFR2448, MPFR3030, MPFR3232, MPFR3636, MPFR3648, MPFRSS0808, MPFRSS1010, MPFRSS1212, MPFRSS1218, MPFRSS1224, MPFRSS1414, MPFRSS1616, MPFRSS1818, MPFRSS2020, MPFRSS2222, MPFRSS2230, MPFRSS2236, MPFRSS2424, MPFRSS2436, MPFRSS2448, MPFRSS3030, MPFRSS3232, MPFRSS3636, MPFRSS3648,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfire-rated-access-door-insulated-31
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииFire Rated
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit