Опубликуйте свои продукты
FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″
MIFAB

FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″

MIFAB® FS1530 Series 8” x 4” x 4” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFS1530
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Catch Basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Ac_35
  • Описание Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste