Опубликуйте свои продукты
FS520-30 Deep PVC Floor Sink
MIFAB

FS520-30 Deep PVC Floor Sink

FS520-30 PVC floor sinks are manufactured out of PVC material to provide the ultimate in sanitary design. PVC material has excellent resistance to chemicals such as the acids contained in fruits, vegetables and fats. The smooth, uniform surface is easy to clean and the floor sink will not chip or rust. PVC floor sinks are lightweight for easier handling, installation and transportation. PVC floor sinks are available with optional dome bottom strainer and with full, three-quarter or half PVC, nickel bronze or stainless steel grate configurations.

Cпецификация
  • FS520-30 Deep PVC Floor Sink

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfs520-30-deep-pvc-floor-sink
  • Тип продукцииFloor Sinks
  • Группа продукцииSquare Floor Sinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains