Опубликуйте свои продукты
R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain
MIFAB

R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain

MIFAB® Series R1200-RS Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and internal dome strainer.
Cпецификация
  • SKUs: R1202-RS, R1203-RS, R1204-RS, R1205-RS, R1206-RS, R1208-RS
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlarge-sump-roof-deck-condensate-receptor-drain
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Sump Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты