Опубликуйте свои продукты
R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
MIFAB

R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp

MIFAB® R1200-BUV Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, sump receiver, gasketed fixed extension (specify height-2”, 3” or 4”- V2,-V3 or -V4), underdeck clamp, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Cпецификация
  • SKUs: R1202-BUV, R1203-BUV, R1204-BUV, R1205-BUV, R1206-BUV, R1208-BUV
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlarge-sump-roof-drain-with-fixed-extension-sump-receiver-and-deck-clamp
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Sump Drains
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты