Опубликуйте свои продукты
MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection
MIFAB

MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection

MIFAB® MC-10-EXT-HS Series (Specify L for left or R for right design) single, horizontal, adjustable, high rough-in water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) hub and spigot waste, 2” (51) hub and spigot vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMC-10-EXT-HS
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing hangers
  • Код ССКПУ ООН40141725
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets