Опубликуйте свои продукты
MC-10-HS Horizontal Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10-HS Horizontal Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier

MIFAB® MC-10-HS Series (Specify -L for left or -R for right design) single, horizontal, adjustable hub and spigot water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 2” (51) vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
Cпецификация
  • SKUs: MC-10L-HS, MC-10R-HS
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmc-10-hs-horizontal-adjustable-hub-spigot-water-closet-carrier
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииHorizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets 

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты