Опубликуйте свои продукты
MC-12D-HS Double, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-12D-HS Double, Adjustable Water Closet Carrier

MIFAB® MC-12D-HS Series double, vertical, adjustable hub and spigot water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
Cпецификация
  • SKUs: MC-12D-HS
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmc-12d-hs-double-adjustable-water-closet-carrier
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииVertical Fixture Carriers » Adjustable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты