Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mifab/products/f1e9f253-38fa-483a-b7b0-7205eeda5134
Главная страница
Категории
Сантехника
Водоотведение
MC-24 Residential Water Closet Carrier
Доступно в Соединенные Штаты
MIFAB
Отслеживать
MC-24 Residential Water Closet Carrier
MIFAB® MC-24 Series residential water closet carrier with lacquered cast iron finish, 3” (76) PVC adapter, mounting hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
SKUs: MC-24, MC-24-DC
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
mc-24-residential-water-closet-carrier
Тип продукции
Fixture Carriers
Группа продукции
Other Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-02-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.mifab.com/products/mc-24-residential-water-closet-carrier/
Инструкции по монтажу
https://www.mifab.com/products/mc-24-residential-water-closet-carrier/
Техническое описание
https://www.mifab.com/Catalog/Library/MC-24.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Cast iron
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Водоотведение
Название по ССКПУ ООН
Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН
3018
Код Uniclass 2015
Pr_20_85_09_96
Описание Uniclass 2015
Wall-hung WC support brackets
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Номер OmniClass
23-31 19 19
Наименование OmniClass
Water Closets
Код CSI UniFormat II
D2030
Заголовок CSI UniFormat II
Sanitary Waste
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Загрузить
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Загрузить
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Загрузить
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Загрузить
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Загрузить
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Загрузить