Опубликуйте свои продукты
MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel
MIFAB

MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel

The MI-300 is manufactured with a stainless steel solenoid valve, air gap, copper manifold and electronic controller. The water discharge frequency can be adjusted to meet the building’s needs. The MI-300 can be located anywhere in the water supply. A manifold is connected to the bottom of the MI-300 to serve up to 5 drains. The MI-300 is practical for infrequently used buildings such as convention centers and sports facilities. The MI-300 is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems Standard. UA 18×18 access door is suggested for access to the MI-300 when installed in the wall.
Cпецификация
  • SKUs: MI-300-500-24VDC, MI-300-625-24VDC, MI-300-500-120VAC, MI-300-625-120VAC, MI-300-500-220VAC, MI-300-625-220VAC
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-300-24-vdc-electronic-trap-seal-primer
  • Тип продукцииTrap Seal Primers
  • Группа продукцииElectronic
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Описание Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты