Опубликуйте свои продукты
P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

MIFAB® Series P6080, 10″ wide, 8″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1% / 1/8″ per foot). Channels are available in one and two meter lengths, have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom & end outlets are available in 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаp6080-10-wide-8-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • Тип продукцииFabricated Stainless Steel Drains
  • Группа продукцииTrench Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение