Опубликуйте свои продукты
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

Cпецификация
  • Small Promenade Deck Drain

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Sump Drains
  • Дата публикации2021-09-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.5 из 5 звезд 4.5 (32)