Опубликуйте свои продукты
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR


MIFAB® R1200-JD-STR Series lacquered cast iron large sump 15” diameter roof drain with anchor flange, large cast iron water proofing membrane clamp ring with four bolt pattern, integral gravel stop and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 103 square inches. W/A8-BP-STR lacquered 18 gauge sump pan 30” x 30” and HS-8 hardware.

Cпецификация
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr1200-jd-str
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Sump Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains