Опубликуйте свои продукты
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

MIFAB® R150 Series combined roof drain and secondary overflow system, consisting of one piece lacquered cast iron drain body with integral sump receiver, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stops, one 2 1/2” (64) high integral cast iron overflow standpipe and two self-locking metal dome strainers with a free area of 43 square inches each.
Cпецификация
  • SKUs: R152, R153, R154
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Other Roof Drains
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Описание Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING