Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mifab/products/472ac187-11eb-4a34-ad65-b33a475130f8
Главная страница
Категории
Сантехника
Водоотведение
RG2016DGC Cast Iron Roof Scupper
Доступно в Соединенные Штаты
MIFAB
Отслеживать
RG2016DGC Cast Iron Roof Scupper
MIFAB® RoofGuard Model RG2016DGC cast iron replacement scupper drain with an extra large, horizontal slotted, free area drainage design. The RoofGuard has a 10 year limited warranty.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
SKU: RG2016DGC
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rg2016dgc-cast-iron-roof-scupper
Тип продукции
Drains
Группа продукции
Roof Drains » Other Roof Drains
Тип
Документация (для ознакомления)
Дата публикации
2021-02-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.mifab.com/products/rg2016dgc-cast-iron-roof-scupper/
Инструкции по монтажу
https://www.mifab.com/products/rg2016dgc-cast-iron-roof-scupper/
Техническое описание
https://www.mifab.com/Catalog/Library/RG2016DGC.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Cast iron
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Водоотведение
Название по ССКПУ ООН
Roofing drains
Код ССКПУ ООН
30151605
Код CSI MasterFormat 2014
22 14 26.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Roof Drains
Код CSI UniFormat II
D20
Заголовок CSI UniFormat II
PLUMBING
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Загрузить
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Загрузить
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Загрузить
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Загрузить
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Загрузить
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Загрузить