Опубликуйте свои продукты
R1300T Scupper Drain with Angle Grate and Threaded Outlet
MIFAB

R1300T Scupper Drain with Angle Grate and Threaded Outlet

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
MIFAB® R1300T Series lacquered cast iron scupper drain with 90 degree threaded outlet, membrane clamp and sloped grate (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).
Cпецификация
  • SKUs: R1302T, R1303T, R1304T, R1306T, R1308T
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаscupper-drain-with-angle-grate-and-threaded-outlet
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Scupper Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты