Опубликуйте свои продукты
R1100 Standard Sump Roof Drain
MIFAB

R1100 Standard Sump Roof Drain

MIFAB® R1100 Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 43 square inches.
Cпецификация
  • SKUs: R1102, R1103, R1104, R1105, R1106
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsmall-sump-roof-drain
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Sump Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки