Опубликуйте свои продукты
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

MIFAB® T1350-FL Series 12” wide, 7 3/4” deep, 12” long, non sloped modular trench drain with lacquered cast iron body sections. Each body has a 2” wide anchor flange cast into each side recessed 2” down from the top. Bodies have a radiused bottom and flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size) and bottom outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size). 12” long, Class E, H-20 ductile iron grates are provided as standard (Suffix –4). End caps and catch basins are also available.
Cпецификация
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаt1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииTrench Drains » All
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains