Опубликуйте свои продукты
Aluminum frame door ID sealed
Moelven Modus

Aluminum frame door ID sealed

Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.
Cпецификация
  • glass type 10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request. Surface Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаglass_front_alu_door_solid
  • Тип продукцииSystem Doors
  • Группа продукцииSolid Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Глубина (мм)28
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
  • Описание Uniclass 2015Aluminium door frames
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors