Опубликуйте свои продукты
Concept Ceiling
Concept Ceiling
Concept Ceiling
    Moelven Modus

    Concept Ceiling

    Suspended ceilings are primarily used to regulate the acoustics in the room and reduce noise between rooms. In addition, they have an aesthetic function by hiding technical installations in the ceilings. The Concept ceiling panels are particularly appropriate where one wants a high degree of flexibility in connection with good noise reduction between rooms. The tiles are wet pressed mineral fiber plates with white painted acoustic fleece on the underside. The Concept ceiling consists of four plate varieties with different acoustic properties but with identical surface so that they can be exchanged in same premises.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhimling
    • Тип продукцииCeiling
    • Группа продукцииSuspended ceiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловата
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
    • Код ССКПУ ООН30161602
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11
    • Наименование OmniClassSuspended Ceilings
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes