Опубликуйте свои продукты
Single Door Full
Moelven Modus

Single Door Full

The unique thing about the door portal is that it opens inward or outward, but goes in one with the outside when it is closed. In addition, frames and similar rear panel panels are hidden in the front to give a delicate impression. The door leaf can be delivered with glass opening or close up to Rw 35 dB sound reduction. An example of the usual accessories is the overflow palace and mechanical raised base for the threshold.
Cпецификация
  • Lacquered or veneered ground MDF with solid wood. Execution - woodwork White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. Casings: Lock case Hinge Std ASSA 565 Lift hinge / hidden hinge Doorknob Std A696 (nickel plated) or optional Electric plug (optional) For mounting pole 730T Electric lock (optional) For frame transfer EA281 and El-lock 580. Enhancements Overluftspalte Air Mechanical threshold
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаportal_single_solid
  • Тип продукцииSystem Doors
  • Группа продукцииSolid Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Глубина (мм)122
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСосна
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit