Опубликуйте свои продукты
Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP
Moen

Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP

Features

From finishes that are guaranteed to last a lifetime, to faucets that perfectly balance your water pressure, Moen sets the standard for exceptional beauty and reliable, innovative design.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • one-function 1-1/8" diameter spray head - this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
  • vacuum breaker
  • included slide bar makes it easy to adjust the hand held shower height
  • drop ell sold separate
  • limited lifetime warranty
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoen-2051
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииMixing Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers