Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
moen/products/0b955549-4a9e-48de-b2b7-e6429abcf897
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Доступно в Соединенные Штаты
Moen
Отслеживать
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Product Features
chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
lever handles make it easy to adjust the water
cycling
4" diameter spray head – this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
full spray
5" tub spout length
complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
10 year limited warranty
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
moen-2070
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Mixing Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-18
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.moen.com/products/46301CGR
Инструкции по монтажу
http://www.moen.com/shared/docs/instruction-sheets/ins10296.pdf
Техническое описание
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/46301sp.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Описание Uniclass 2015
Shower heads
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Загрузить
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Загрузить
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Загрузить