Опубликуйте свои продукты
Genta Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2473NH
Moen

Genta Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2473NH

Features

The Genta bath suite boasts contemporary, curved edges for an appealing, yet substantial style that brings a sleek feeling to the bathroom.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • lever make it easy to adjust the water
  • equipped with the PosiTemp® pressure–balancing control valve to help maintain water temperature in the shower
  • showerhead sold separately
  • built on the Moen M–PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets EPA WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • includes red and blue markings
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoen-T2473NH
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииGenta
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки