Опубликуйте свои продукты
PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator
Moffitt Corporation

PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

The PressureStream is designed for commercial and industrial applications. It can be used for supply air, to introduce cool air into a building or for warm air exhaust.

The propeller blades are modern, fiber reinforced thermoplastic with a helical twist, and airfoil shape for maximum efficiency. Propeller hubs are made from high-strength die-cast aluminum and the housings are manufactured of galvanized steel. Automatic dampers close when the units are not in use.

PressureStream units ship factory assembled.

 STANDARD FEATURES

  • Fan Diamater: 36”
  • CFM: 20,000
  • Direct drive motor
  • Blades: modern, fiber reinforced thermoplastic with helical twist and airfoil shape.
  • Propeller Hubs: High-strength die-cast aluminum
  • Housings: Aluminum
  • 3 HP, 1160 RPM 230/460/3
  • The PressureStream can be curb mounted either in the sidewall or on the roof.
    • Roof Mount:
      • Hood OD: 88”
      • Curb OD: 46”
      • Average Weight: 800 lbs.
    • Wall Mount:
      • Housing Depth: 44”
      • Housing OD: 42.5”
      • Average Weight: 450 lbs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPressureStream
  • Тип продукцииNatural Cooling
  • Группа продукцииPressureStream
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВентилятор
  • Код ETIMEC001147
  • Название ETIMRoof mounted ventilator
  • Название по ССКПУ ООНHeating and ventilation and air circulation
  • Код ССКПУ ООН4010
  • Код Uniclass 2015Ss_65_40_33_56
  • Описание Uniclass 2015Natural ventilation systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 00 00
  • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment